部件参考
车身车间的 WWR
工具更换器 | 组件 | 流动性 | 汽车 | 车身
1. Werkzeugwechsler

- 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- 高负载性能可负载300 Kg以下重量
Task & Solution
在对汽车进行喷涂时,需要用胶垫密封车身的开口,以防止其受到腐蚀。四台库卡机器人使用几台齐玛尔集团的 WWR 系列自动气动换枪盘,以极短的周期时间和最高的精度对各种车体上的孔进行密封。通过使用我们的工具更换器更换整个喷涂机,可自动转换到其他尺寸的焊盘:
- 快速适应不断变化的生产要求
- 极平的设计减少了力矩负荷
- 即使在压力下降的情况下也能牢牢固定
内置标准组件
Werkzeugwechsler
Serie WWR